Valikko Haku

Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20210014

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 7,10 €
50 - 99 5,68 €
100 - 199 5,33 €
200 - 499 4,97 €
500 + 4,62 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,10 €

1 x 7,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x28
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Paino gr 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä