Valikko Haku

Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20210106

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,40 €
50 - 99 15,52 €
100 - 199 14,55 €
200 - 499 13,58 €
500 + 12,61 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,40 €

1 x 19,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 20x40
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Paino gr 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä