Valikko Haku

Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20210144

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 47,85 €
50 - 99 38,28 €
100 - 199 35,89 €
200 - 499 33,50 €
500 + 31,10 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,85 €

1 x 47,85 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 25x50
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Paino gr 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä