Valikko Haku

Haarukkanivel 35x72 M36 188.0 Teräs

Tätä teräksistä haarukkaniveltä käytetään kahden tangon tai varren yhdistämiseen. Se tarjoaa luotettavia ja lujia liitäntöjä sallien kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välillä. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä.
Tuotekoodi:

20210236

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 130,13 €
50 - 99 104,10 €
100 + 97,60 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

130,13 €

1 x 130,13 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 35x72
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Paino gr 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä