Valikko Haku

Haarukkanivel 6x12 M6 31.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20210359

3338 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 5,75 €
50 - 99 4,60 €
100 - 199 4,31 €
200 - 499 4,03 €
500 + 3,74 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,75 €

1 x 5,75 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 6x12
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Paino gr 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä