Valikko Haku

Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20210502

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 29,21 €
50 - 99 23,37 €
100 - 199 21,91 €
200 - 499 20,45 €
500 + 18,99 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,21 €

1 x 29,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x28
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Paino gr 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä