Valikko Haku

Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20210533

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 40,21 €
50 - 99 32,17 €
100 - 199 30,16 €
200 - 499 28,15 €
500 + 26,14 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

40,21 €

1 x 40,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 16x32
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Paino gr 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä