Valikko Haku

Haarukkanivel 30x54 M27 148.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20210618

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 157,51 €
50 - 99 126,01 €
100 + 118,13 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

157,51 €

1 x 157,51 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 30x54
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Paino gr 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä