Valikko Haku

Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää vasenkätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20210908

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 163,05 €
50 - 99 130,44 €
100 + 122,29 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

163,05 €

1 x 163,05 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 25x50
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Paino gr 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä