Valikko Haku

Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 316 ruostumaton teräs

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu haarukkanivel yhdistää kaksi tankoa tai vartta ja tarjoaa kulmaliikkeen yhdistettyjen osien välille. Se on helppo asentaa, ja sitä on helppo säätää oikeakätisellä vakiokierteellä. Sen materiaali tekee siitä hyvin lujan, pitkäkestoisen ja korroosionkestävän.
Tuotekoodi:

20217426

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 86,01 €
50 - 99 68,81 €
100 + 64,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

86,01 €

1 x 86,01 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 20x40
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Paino gr 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Valmis Ruostumaton teräs
Materiaali 316 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä