Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • Materiaali: teräs 1.0718 (11SMnPb30k), hopeasinkitty
  • Ruostumaton teräs (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Musta muovi (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
41,50 € - 55,33 € 6 Varastossa
16x64
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
16.0
64.0
46,01 € - 61,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x64
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
16.0
64.0
31,10 € - 47,85 € 2 Varastossa
25x50
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
25.0
50.0
51,95 € - 69,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
28x56
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
28.0
56.0
3,74 € - 5,75 € 3338 Varastossa
6x12
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
6.0
12.0
9,33 € - 14,36 € 27 Varastossa
16x64
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
16.0
64.0
11,00 € - 16,93 € 3 Varastossa
16x64
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
16.0
64.0
7,98 € - 12,28 € 18 Varastossa
16x32
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
16.0
32.0
23,45 € - 36,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
316 ruostumaton teräs
Coarse
14.0
28.0
4,73 € - 7,28 € 63 Varastossa
12x48
Vasenkätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
48.0
184,78 € - 246,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
50x96
Oikeakätinen
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
50.0
96.0
4,94 € - 7,60 € 42 Varastossa
4x16
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
4.0
16.0
5,99 € - 9,22 € 253 Varastossa
4x8
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
4.0
8.0
7,48 € - 11,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
8.0
16.0
10,54 € - 16,22 € 1218 Varastossa
10x20
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
10.0
20.0
18,08 € - 27,81 € 4 Varastossa
14x28
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
14.0
28.0
23,21 € - 35,71 € 21 Varastossa
14x56
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
14.0
56.0
63,43 € - 84,57 € 7 Varastossa
20x40
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Fine
20.0
40.0
44,66 € - 59,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
20.0
40.0
2,59 € - 3,98 € 85 Varastossa
5x10
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
5.0
10.0
  • / 9
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 303 Ruostumaton teräs

20210557

Hinta-alue
55,33 € - 41,50 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 303 Ruostumaton teräs

20210564

Hinta-alue
61,35 € - 46,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 25x50 M24 132.0 Teräs

20210144

Hinta-alue
47,85 € - 31,10 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    25x50
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Haarukkanivel 28x56 M27 148.0 Teräs

20210168

Hinta-alue
69,26 € - 51,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 6x12 M6 31.0 303 Ruostumaton teräs

20210359

Hinta-alue
5,75 € - 3,74 €

Varastotasot
3338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20210069

Hinta-alue
14,36 € - 9,33 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 16x64 M16 115.0 Teräs

20210076

Hinta-alue
16,93 € - 11,00 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 Teräs

20210052

Hinta-alue
12,28 € - 7,98 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 316 ruostumaton teräs

20217402

Hinta-alue
36,08 € - 23,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209506

Hinta-alue
7,28 € - 4,73 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 50x96 M4 265.0 Teräs

20210298

Hinta-alue
246,37 € - 184,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    50x96
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Haarukkanivel 4x16 M4 29.0 303 Ruostumaton teräs

20210328

Hinta-alue
7,60 € - 4,94 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 4x8 M4 21.0 303 Ruostumaton teräs

20210311

Hinta-alue
9,22 € - 5,99 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 303 Ruostumaton teräs

20210380

Hinta-alue
11,50 € - 7,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 303 Ruostumaton teräs

20210410

Hinta-alue
16,22 € - 10,54 €

Varastotasot
1218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 303 Ruostumaton teräs

20210496

Hinta-alue
27,81 € - 18,08 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 14x56 M14 101.0 303 Ruostumaton teräs

20210526

Hinta-alue
35,71 € - 23,21 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210588

Hinta-alue
84,57 € - 63,43 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 303 Ruostumaton teräs

20210571

Hinta-alue
59,54 € - 44,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 303 Ruostumaton teräs

20210649

Hinta-alue
3,98 € - 2,59 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0