Hammaspyörät ovat yleisin ratastyyppi. Niitä käytetään monessa kohteessa, jossa on välitettävä manuaalista voimaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4079 € - 6,7359 € | 40 Varastossa |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
0,4915 € - 0,9843 € | 9348 Varastossa |
14
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
7,0371 € - 8,7485 € | 46 Varastossa |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
13,8005 € - 15,8541 € | 84 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
23,48 € - 26,9165 € | 58 Varastossa |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
7,311 € - 9,0908 € | 33 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
6,5032 € - 8,0777 € | 58 Varastossa |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
11,1034 € - 12,7463 € | 41 Varastossa |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
0,4795 € - 0,9603 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
3,2447 € - 4,0525 € | 65 Varastossa |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
18,8525 € - 21,6044 € | 95 Varastossa |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
26,5879 € - 30,4761 € | 99 Varastossa |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
18,5102 € - 21,2347 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
8,1324 € - 10,0902 € | 70 Varastossa |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
12,4451 € - 14,2797 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
0,4915 € - 0,9843 € | 286 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
5,6954 € - 7,0645 € | 801 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
13,8689 € - 15,9089 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
4,34 € - 5,3805 € | 116 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
0,4915 € - 0,9843 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa