Valikko Haku

Uurrettu nippuside 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Tuotekoodi:

462683

386 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0234 €
1000 - 1999 0,0221 €
2000 + 0,021 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

2,34 €

100 x 0,0234 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan muoto Neliö
Kaapelinipun maksimihalkaisija 25.0 mm
Kokonaispituus 100.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä