Valikko Haku

Helmitetyt vakionippusiteet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Sarjanumero: SR1818

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kokonaispituus Osta
0,1861 € - 0,2272 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
323.9 mm
0,0585 € - 0,0622 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
152.4 mm
0,1396 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
273.1 mm
0,1684 € - 0,2026 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
323.9 mm
0,2286 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
63.5 mm
0,0458 € - 0,0757 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
101.6 mm
0,0529 € - 0,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
101.6 mm
0,0827 € - 0,1233 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
127.0 mm
0,0933 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
152.4 mm
0,1656 € - 0,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
222.3 mm
0,0885 € - 0,0983 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
180.0 mm
0,0349 € - 0,0388 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
120.0 mm
0,1519 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
226.0 mm
0,0458 € - 0,0757 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
150.0 mm
0,1423 € - 0,1738 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
273.1 mm
0,0495 € - 0,0538 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
101.6 mm
0,1159 € - 0,1208 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
222.3 mm
0,1861 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
273.1 mm
0,3107 € - 0,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
323.9 mm
0,0529 € - 0,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
63.5 mm
  • / 3
Uurrettu nippuside 323.9 mm 92.1 mm PA Musta

BT-12-01-BK

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 152.4 mm 44.5 mm PA Musta

BT-6-01-BK

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PA Väritön

BT-10-01-NT

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 323.9 mm 92.1 mm PA Väritön

BT-12-01-NT

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 63.5 mm 14.3 mm PA Väritön

BT-2-01-NT

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PA Väritön

BT-4-01-NT

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PP Keltainen

BT-4-10-YL

Hinta-alue
0,088 € - 0,0529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Keltainen

BT-5-10-YL

Hinta-alue
0,1233 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 152.4 mm 44.5 mm PP Keltainen

BT-6-10-YL

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 222.3 mm 60.3 mm PP Keltainen

BT-8-10-YL

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 180.0 mm 49.0 mm PA Väritön

462680

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    49.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 120.0 mm 30.0 mm PA Musta

462684

Hinta-alue
0,0388 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 226.0 mm 63.0 mm PA Musta

462688

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Kokonaispituus
    226.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 150.0 mm 35.6 mm PA Väritön

LBT-18-01

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.6 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PA Musta

BT-10-01-BK

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PA Musta

BT-4-01-BK

Hinta-alue
0,0538 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 222.3 mm 60.3 mm PA Musta

BT-8-01-BK

Hinta-alue
0,1208 € - 0,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PP Punainen

BT-10-10-RD

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 323.9 mm 92.1 mm PP Punainen

BT-12-10-RD

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 63.5 mm 14.3 mm PP Punainen

BT-2-10-RD

Hinta-alue
0,088 € - 0,0529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni