Valikko Haku

Tappi 80.0 mm 6.0 mm Kromi

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Tuotekoodi:

550076

47 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,8814 €
50 + 1,8482 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

19,41 €

5 x 3,8814 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Maksimikierto 180
Kokonaispituus 80.0 mm
Kokonaisleveys 6.0 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Asennustapa Tappi
Tapin materiaali Teräs
Koko materiaali Sinkitty teräs
Tyyppi Pin

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä