Valikko Haku

Hitsattavat nostosaranat

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin materiaali Kokonaispituus Kokonaisleveys Koko materiaali Tyyppi Osta
4,4906 € - 12,5836 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
80.0 mm
50.0 mm
Teräs
Leaf Hinge
5,5993 € - 15,678 € 368 Varastossa
Ruostumaton teräs
80.0 mm
30.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
5,2064 € - 14,5581 € 36 Varastossa
Teräs
80.0 mm
60.0 mm
Teräs
Leaf Hinge
10,0198 € - 21,0415 € 201 Varastossa
Ruostumaton teräs
80.0 mm
40.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
5,9361 € - 12,4658 € 49 Varastossa
Teräs
80.0 mm
40.0 mm
Teräs
Leaf Hinge
1,8945 € - 3,9784 € 55 Varastossa
Teräs
80.0 mm
6.0 mm
Sinkitty teräs
Tappi
10,8056 € - 30,2361 € 33 Varastossa
Ruostumaton teräs
80.0 mm
60.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
15,9558 € - 37,2794 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
80.0 mm
80.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
5,7396 € - 12,0531 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
80.0 mm
30.0 mm
Teräs
Leaf Hinge
7,0026 € - 14,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
80.0 mm
80.0 mm
Teräs
Leaf Hinge
7,7043 € - 21,572 € 25 Varastossa
Ruostumaton teräs
80.0 mm
50.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
90 Varastossa
Teräs
100.0 mm
100.0 mm
304 ruostumaton teräs
Leaf Hinge
3,6065 € - 7,5737 € 493 Varastossa
Ruostumaton teräs
80.0 mm
6.0 mm
Sinkitty teräs
Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 50.0 mm Kromi

10300053

Hinta-alue
12,5836 € - 4,4906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 30.0 mm Kromi

10300091

Hinta-alue
15,678 € - 5,5993 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 60.0 mm Kromi

10300060

Hinta-alue
14,5581 € - 5,2064 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 40.0 mm Kromi

10300107

Hinta-alue
21,0415 € - 10,0198 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 40.0 mm Kromi

10300046

Hinta-alue
12,4658 € - 5,9361 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Tappi 80.0 mm 6.0 mm Kromi

10300084

Hinta-alue
3,9784 € - 1,8945 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 60.0 mm Kromi

10300121

Hinta-alue
30,2361 € - 10,8056 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 80.0 mm Kromi

10300138

Hinta-alue
37,2794 € - 15,9558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 30.0 mm Kromi

10300039

Hinta-alue
12,0531 € - 5,7396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 80.0 mm Kromi

10300077

Hinta-alue
14,7055 € - 7,0026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 50.0 mm Kromi

10300114

Hinta-alue
21,572 € - 7,7043 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10352779


Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi
  • Tapin materiaali
    Teräs
Tappi 80.0 mm 6.0 mm Kromi

10300145

Hinta-alue
7,5737 € - 3,6065 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Maksimikierto
    180
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Tappi