Valikko Haku

Sarana - Hitsattava 80.0 mm 80.0 mm Kromi

Modulaarinen nostosarana on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä, saranassa on kaksi lehteä ja yksi tappi, joka mahdollistaa osien nopean kokoamisen paikan päällä, lehdet on mahdollista räätälöidä ennen asennusta taittamalla, poraamalla tai rei'ittämällä.
Tuotekoodi:

550081

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 36,3701 €
25 - 124 17,3191 €
125 + 15,5666 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

36,37 €

1 x 36,3701 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Maksimikierto 180
Kokonaispituus 80.0 mm
Kokonaisleveys 80.0 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Asennustapa Tappi
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Tekniset tiedot AISI 304
Tyyppi Leaf Hinge

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä