Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1683 € - 0,2329 € 206 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,9107 € - 1,3878 € 2508 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,044 € - 1,8383 € 2204 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,2166 € - 2,147 € 256 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,7297 € - 1,1128 € 243 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,7423 € - 1,131 € 3554 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8251 € - 1,2601 € 100 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5992 € - 0,9739 € 575 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,7423 € - 1,4594 € 650 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2708 € - 0,4953 € 11456 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3268 € - 0,4034 € 29705 Varastossa
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4787 € - 0,591 € 926 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5009 € - 0,8139 € 4200 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4177 € - 0,5157 € 18711 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1555 € - 0,192 € 31827 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3453 € - 0,4264 € 4645 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,372 € - 0,4592 € 19316 Varastossa
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1761 € - 0,2174 € 5076 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,477 € - 0,5889 € 3152 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2178 € - 0,2689 € 21028 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • / 5
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Messinki

10228500

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10228746

Hinta-alue
1,3878 € - 0,9107 €

Varastotasot
2508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messinki

10228807

Hinta-alue
1,8383 € - 1,044 €

Varastotasot
2204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Messinki

10228845

Hinta-alue
2,147 € - 1,2166 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228609

Hinta-alue
1,1128 € - 0,7297 €

Varastotasot
243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10228692

Hinta-alue
1,131 € - 0,7423 €

Varastotasot
3554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228722

Hinta-alue
1,2601 € - 0,8251 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Messinki

10228814

Hinta-alue
0,9739 € - 0,5992 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messinki

10228784

Hinta-alue
1,4594 € - 0,7423 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messinki

10098806

Hinta-alue
0,4953 € - 0,2708 €

Varastotasot
11456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Messinki

20070892

Hinta-alue
0,4034 € - 0,3268 €

Varastotasot
29705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messinki

20070946

Hinta-alue
0,591 € - 0,4787 €

Varastotasot
926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messinki

20071158

Hinta-alue
0,8139 € - 0,5009 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Messinki

20071011

Hinta-alue
0,5157 € - 0,4177 €

Varastotasot
18711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Messinki

20070960

Hinta-alue
0,192 € - 0,1555 €

Varastotasot
31827 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Messinki

20071134

Hinta-alue
0,4264 € - 0,3453 €

Varastotasot
4645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Messinki

20070908

Hinta-alue
0,4592 € - 0,372 €

Varastotasot
19316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Messinki

20070977

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1761 €

Varastotasot
5076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messinki

20071035

Hinta-alue
0,5889 € - 0,477 €

Varastotasot
3152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messinki

20070991

Hinta-alue
0,2689 € - 0,2178 €

Varastotasot
21028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki