Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1718 € - 0,2121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4448 € - 0,5491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1844 € - 0,2276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1748 € - 0,2158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4156 € - 1,7476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7135 € - 0,8809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3223 € - 0,398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5597 € - 0,691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1862 € - 0,2298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4931 € - 0,6088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7031 € - 0,8681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1698 € - 0,2096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1331 € - 0,1644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5618 € - 0,6936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9709 € - 1,1987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3082 € - 0,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4654 € - 0,5746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.