Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2063 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,1403 € - 0,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
0,1936 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,3227 € - 0,3452 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,1066 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,1284 € - 0,1768 € 70988 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1417 € - 0,1978 € 44707 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1585 € - 0,2203 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0732 € - 0,1018 € 71438 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0778 € - 0,1087 € 34995 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1343 € - 0,1866 € 16000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1501 € - 0,2076 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0743 € - 0,1039 € 39950 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0857 € - 0,1192 € 29300 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1014 € - 0,1417 € 3500 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1213 € - 0,1571 € 21706 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0813 € - 0,1135 € 10462 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,095 € - 0,1329 € 27351 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1115 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0927 € - 0,1295 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • / 45
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nailon 6

10169186

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nailon 6

10169148

Hinta-alue
0,174 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nailon 6

10169179

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nailon 6

10169193

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nailon 6

10169124

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044360

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1284 €

Varastotasot
70988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1417 €

Varastotasot
44707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044445

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10044490

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0732 €

Varastotasot
71438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044551

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0778 €

Varastotasot
34995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044421

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1343 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Hinta-alue
0,2076 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0743 €

Varastotasot
39950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0857 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1014 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1213 €

Varastotasot
21706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10044575

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0813 €

Varastotasot
10462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044636

Hinta-alue
0,1329 € - 0,095 €

Varastotasot
27351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044674

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Hinta-alue
0,1295 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta