Valikko Haku

Välilevy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

Tämä väritön, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Tuotekoodi:

005354000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1237 €
1000 + 0,0888 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

61,85 €

500 x 0,1237 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 500

Tuote 005354000002 korvaa:

Kierteetön välilevy - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in
Tuotekoodi: 1253924

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä