Valikko Haku

Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Tuotekoodi:

005749059902

832 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,7113 €
250 - 999 1,1226 €
1000 + 0,8734 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

85,57 €

50 x 1,7113 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 50

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä