Valikko Haku

Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 7.5 mm Nailon

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu lämpöstabiloidusta polyamidista (PA 6). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Korokkeet on valmistettu materiaalista, joka tarjoaa paremmat lämpöominaisuudet verrattuna käsittelemättömään PA6:seen. Se myös ylläpitää materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Käytetään kohteissa, joissa lämpötila voi nousta 125 °C:seen. UL94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

13ME030

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0555 €
5000 - 19999 0,05 €
20000 + 0,045 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

55,50 €

1000 x 0,0555 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä