Valikko Haku

Välilevy 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nailon

Tämä valkoinen, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu isukmuokatusta polyamidista (PA 6). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä. Niillä on UL94 V-2-luokitus.
Tuotekoodi:

R903-8

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,293 €
5000 - 9999 0,2751 €
10000 + 0,2409 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

293,00 €

1000 x 0,293 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Valkoinen
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 1000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä