Valikko Haku

Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

This is a Round Unthreaded Spacer made from Black Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies. The addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Tuotekoodi:

RRSN-4280-08-GF

4018 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0799 €
2500 - 4999 0,0721 €
5000 + 0,0642 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

39,95 €

500 x 0,0799 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali 30 % lasitäytteinen polyamidi 6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 500

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä