Valikko Haku

Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

Tämä pyöreä, musta ja kierteetön koroke on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta polyamidista (PA 6 +25 % GF). Sitä käytetään erottamaan kokoonpanojesi komponentit. Muoviin sekoitettu lasikuitu vahvistaa lujuutta, jäykkyyttä, kulumisominaisuuksia ja lämpökestävyyttä. UL 94 HB -luokitus.
Tuotekoodi:

RRSN-62100-10GF

11000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2562 €
1000 - 4999 0,2336 €
5000 - 9999 0,216 €
10000 + 0,1909 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

128,10 €

500 x 0,2562 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali 30 % lasitäytteinen polyamidi 6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Pakkausten määrä 500

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä