Valikko Haku

Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

Tämä pyöreä, väritön ja kierteetön koroke on valmistettu polyasetaalista (POM) tai asetaalista. Tuote tarjoaa komponenttiesi välille fyysistä tilaa sekä lämpö- ja sähköeristystä. POM tarjoaa parempaa lämmön kestävyyttä, jäykkyyttä ja alhaisempaa kitkaa verrattuna muihin muovimateriaaleihin. Sillä on UL94-V0-luokitus.
Tuotekoodi:

005154859905

23000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0888 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

88,80 €

1000 x 0,0888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä