Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0788 € - 0,0788 € 37560 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1036 € - 0,1036 € 19678 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 37127 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0862 € - 0,0862 € 97998 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0965 € - 0,0965 € 14686 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0788 € - 0,0788 € 50280 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1036 € - 0,1036 € 34860 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0862 € - 0,0862 € 34000 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,1182 € - 0,1182 € 35015 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1182 € - 0,1182 € 18550 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1286 € - 0,1286 € 41600 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 11096 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0965 € - 0,0965 € 32990 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1286 € - 0,1286 € 19808 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,098 € - 0,098 € 34000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 15431 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1024 € - 0,1024 € 36000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,1036 € - 0,1036 € 83500 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1185 € - 0,1185 € 10498 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0965 € - 0,0965 € 33 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
  • / 4
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0788 €

Varastotasot
37560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
19678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
37127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0862 €

Varastotasot
97998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
14686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0788 €

Varastotasot
50280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
34860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Hinta-alue
0,0862 € - 0,0862 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1182 €

Varastotasot
35015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1182 €

Varastotasot
18550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Hinta-alue
0,1286 € - 0,1286 €

Varastotasot
41600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
11096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
32990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Hinta-alue
0,1286 € - 0,1286 €

Varastotasot
19808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Hinta-alue
0,098 € - 0,098 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
15431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042854

Hinta-alue
0,1024 € - 0,1024 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
83500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Hinta-alue
0,1185 € - 0,1185 €

Varastotasot
10498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0965 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön