Valikko Haku

Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

Tämä väritön, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polystyreenistä (PS). Se tarjoaa hyvän lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on UL94 HB -luokitus.
Tuotekoodi:

005163800014

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1016 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 36000

Kokonaishinta:

101,60 €

1000 x 0,1016 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korokkeen muoto Pyöreä
Koko materiaali Polystyreeni
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä