Valikko Haku

Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

Tämä pyöreä kierteetön välilevytuote jättää komponenttien väliin välyksen ja eristää kuumuudelta ja sähköltä. Liekinkestoluokitus UL94 HB.
Tuotekoodi:

005371400014

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0951 €
1000 + 0,0681 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

47,55 €

500 x 0,0951 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korokkeen muoto Pyöreä
Koko materiaali Polystyreeni
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä