Valikko Haku

Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

Tämä valkoinen, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polystyreenistä (PS). Se tarjoaa hyvän lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on UL94 HB -luokitus.
Tuotekoodi:

RRSN-3260-18

2992 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1281 €
1000 - 4999 0,1165 €
5000 - 9999 0,11 €
10000 - 24999 0,0954 €
25000 + 0,0792 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

64,05 €

500 x 0,1281 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korokkeen muoto Pyöreä
Koko materiaali Polystyreeni
Väri Valkoinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä