Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 119.0 mm M16 148.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1504563

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 343,6659 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

343,67 €

1 x 343,6659 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 119.0 mm
Kääntyvä nivel 3 °
Asennustyyppi Socket
Kierteen pituus 148.0 mm
Kierrekoko M16
Kokonaiskorkeus 148.0 mm
Kuormituskapasiteetti 155.0 kg
Tullinimike 8487909090
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä