Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 52.0 mm M12 80.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1504577

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 174,0569 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

174,06 €

1 x 174,0569 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 52.0 mm
Kääntyvä nivel
Asennustyyppi Hylsy
Kierteen pituus 80.0 mm
Kierrekoko M12
Kokonaiskorkeus 80.0 mm
Kuormituskapasiteetti 85.0 kg
Tullinimike 8487909090
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä