Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 112.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1504581

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 224,2302 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

224,23 €

1 x 224,2302 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 65.0 mm
Kääntyvä nivel 3 °
Asennustyyppi Socket
Kierteen pituus 112.0 mm
Kierrekoko M16
Kokonaiskorkeus 112.0 mm
Kuormituskapasiteetti 155.0 kg
Tullinimike 8487909090
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä