Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 79.0 mm M10 69.0 mm Musta

Tuotekoodi:

1504589

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 180,1519 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

180,15 €

1 x 180,1519 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 79.0 mm
Kääntyvä nivel
Asennustyyppi Hylsy
Kierteen pituus 69.0 mm
Kierrekoko M10
Kokonaiskorkeus 69.0 mm
Kuormituskapasiteetti 70.0 kg
Tullinimike 8487909090
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä