Valikko Haku

Holkkiin asetettavat säätöjalat - metallinen kääntyvä alusta

Varastossa

Näitä teräksisiä tasausjalkoja voidaan säätää enintään 15 asteessa epätasaisille pinnoille sopiviksi. Jalkoja on saatavilla ruostumattomasta teräksestä, kullatusta kromaatista tai nikkelöidystä teräksestä. Jalkaa saa kumipehmusteella tai ilman. Mallistossa on lisäksi vaihtoehtoja joko nasta- tai holkkikiinnityksellä.

Sarjanumero: SR5788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
46,5504 € - 107,8686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
11,194 € - 13,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
8,989 € - 23,5184 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
8,6084 € - 16,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
22,5834 € - 30,0585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
87,5556 € - 92,1371 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
15,1495 € - 37,8476 € 8 Varastossa
M8 x 1.25
10,3388 € - 13,761 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
14,6125 € - 40,3953 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
63,032 € - 70,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
6,396 € - 11,9184 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
15,1578 € - 20,175 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
8,989 € - 22,457 € 4 Varastossa
M10 x 1.5
23,439 € - 29,3124 € 32 Varastossa
M24 x 3.0
8,8395 € - 23,5184 € 96 Varastossa
M12 x 1.75
68,099 € - 151,5758 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
6,4398 € - 8,5714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
16,472 € - 21,9243 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
17,1073 € - 31,8777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
19,7139 € - 36,7349 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
  • / 5
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Teräs

HVLME-35

Hinta-alue
107,8686 € - 46,5504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Teräs

HVLME-5N

Hinta-alue
13,8197 € - 11,194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Teräs

HVLM-20N

Hinta-alue
23,5184 € - 8,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Ruostumaton teräs

HVLM-5SS

Hinta-alue
16,0409 € - 8,6084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Ruostumaton teräs

HVLM-20SS

Hinta-alue
30,0585 € - 22,5834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kuormituskapasiteetti
    2260.0 kg
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Ruostumaton teräs

HVLM-35SS

Hinta-alue
92,1371 € - 87,5556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Kuormituskapasiteetti
    9970.0 kg
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Ruostumaton teräs

HVLME-10SS

Hinta-alue
37,8476 € - 15,1495 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Tullinimike
    7318159585
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Teräs

HVLME-20

Hinta-alue
13,761 € - 10,3388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kuormituskapasiteetti
    2260.0 kg
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Teräs

HVLME-25N

Hinta-alue
40,3953 € - 14,6125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Ruostumaton teräs

HVLME-30SS

Hinta-alue
70,0445 € - 63,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Kuormituskapasiteetti
    3260.0 kg
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Teräs

HVLME-5

Hinta-alue
11,9184 € - 6,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Teräs

HVLM-25

Hinta-alue
20,175 € - 15,1578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Teräs

HVLM-15N

Hinta-alue
22,457 € - 8,989 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Teräs

HVLM-35N

Hinta-alue
29,3124 € - 23,439 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Teräs

HVLM-20

Hinta-alue
23,5184 € - 8,8395 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Ruostumaton teräs

HVLM-30SS

Hinta-alue
151,5758 € - 68,099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Teräs

HVLME-10N

Hinta-alue
8,5714 € - 6,4398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Tullinimike
    7318190090
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Ruostumaton teräs

HVLME-15SS

Hinta-alue
21,9243 € - 16,472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1700.0 kg
Laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Teräs

HVLME-25

Hinta-alue
31,8777 € - 17,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Teräs

HVLME-30N

Hinta-alue
36,7349 € - 19,7139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Asennustyyppi
    Socket
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Tullinimike
    7326909890
  • Jalustan materiaali
    Teräs