Valikko Haku

Magneettihaka 16.5 mm 41.0 mm 4.0 kg-f Harmaa

Tuotekoodi:

1222619

1054 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 9,7466 €
200 + 4,9086 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

194,93 €

20 x 9,7466 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Tuotetyyppi Haka
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 28.0 mm
Kokonaiskorkeus 2.6 mm
Kokonaisleveys 16.5 mm
Tullinimike 8505119099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä