Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6099 € - 24,3809 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
491133 | 5,7228 € - 11,1554 € | 365 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||||
31,1059 € - 65,3225 € | 366 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
3,852 € - 8,0893 € | 174 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
ttu pyörä pinnoilla
|
Hopea;musta
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||
2,2051 € - 4,6308 € | 3011 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
6,4895 € - 12,1617 € | 34 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Musta
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
11,9522 € - 11,9522 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
56,1468 € - 117,9082 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.724 in
120.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
10,8569 € - 24,0071 € | 538 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
Harmaa
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
3,8882 € - 7,3027 € | 167 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
3,3542 € - 7,044 € | 192 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
3,0394 € - 6,3827 € | 222 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
7,2562 € - 13,5705 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
6,3389 € - 11,8454 € | 52 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
8,3925 € - 16,3018 € | 2141 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
4,5317 € - 8,7978 € | 2840 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
1,4654 € - 3,0774 € | 2552 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
1,3827 € - 2,9038 € | 222 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
|||||
42,798 € - 89,8759 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Harmaa
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa