Valikko Haku

Kalustelukko Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Teräs

Tämä kalustelukko on suunniteltu suojaamaan lasiliukuovia kaapeissa, näytöissä ja muissa kalusteiden osissa. Siinä on kaksi osaa: liukumekanismi ja lukitusmekanismi. Mukana toimitetaan kaksi avainta jokaiseen lukkoon, joka on avainnettu erilaiseksi. Kromi, jossa kromattu viimeistely.
Tuotekoodi:

02002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 19,8765 €
25 + 14,1975 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,88 €

1 x 19,8765 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Varren materiaali Steel
Varren materiaali Ruostumaton teräs
Salpamateriaali Teräs
Tullinimike 7318190090
Sisältää Two keys supplied with each latch
Koko materiaali Teräs
Salpatyyppi Avaintoiminen
Salpamalli Lasioven salpa
Väri Kromi
Avaimen tyyppi Erilaiset avaimet
Valmis Kromattu

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä