These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.
It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.
Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lukitusmekanismi | Sylinterin syvyys | Salvan pituus | Materiaali | Ruuvin reiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Avainnus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7763 € - 46,4125 € | 19 Varastossa |
Oikeakätinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Samanlainen avain
|
||
| 18,8607 € - 44,2638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikeakätinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 21,954 € - 46,4125 € | 13 Varastossa |
Pysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Samanlainen avain
|
||
| 10273142 | 18,8607 € - 20,9376 € | 29 Varastossa |
Vasenkätinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Samanlainen avain
|
|
| 21,954 € - 46,4125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 21,954 € - 46,4125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vasenkätinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 20048525 | 0,2206 € - 0,3432 € | 3195 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,362 € - 8,3408 € | 34 Varastossa |
|
|
0.315 in
8.0 mm