Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 25,7364 € |
20 - 99 | 18,3831 € |
100 + | 17,4527 € |
Avaimen tyyppi | Erilaisella avaimella |
---|---|
Lukitusmekanismi | Vasenkätinen; oikeakätinen |
Kahvan väri | Musta |
Kahvan pinnoite | Jauhemaalattu |
Kahvan materiaali | Samakki |
Rungon materiaali | PA |
Käyttökohde | Kaappi |
Sylinterin syvyys | 16.9 mm |
Sylinterin syvyys | 0.665 in |
Sylinterin halkaisija | 72.0 mm |
Sylinterin halkaisija | 2.835 in |
Paneelin paksuusalue | 13.4 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.528 in |
Asennusreiän halkaisija | 84.0 mm |
Asennusreiän halkaisija | 3.307 in |
Lukintaväli | 14.8 mm |
Lukintaväli | 0.583 in |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.