Valikko Haku

Kalustelukko 18.5 mm Avaimeton Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tätä kalustelukkoa käytetään huonekalujen ovien ja laatikoiden lukitsemiseen. Se tarjoaa turvaa ja suojaa valtuuttamattomalta pääsyltä. Se soveltuu parhaiten raskaan käytön käyttökohteisiin. Sen muoto on pyöreä; se on avaimeton, väritön ja valmistettu ruiskuvaletusta sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

0132111170E

134 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 18,5732 €
20 - 99 13,2665 €
100 - 199 12,5957 €
200 + 11,9385 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

18,57 €

1 x 18,5732 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sylinterin syvyys 18.5 mm
Sylinterin halkaisija 80.0 mm
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusreiän minimikoot 70.0 mm
Avaimen tyyppi Avaimeton
Muoto Pyöreä
Käyttökohde Kaappi
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Väri Väritön
Valmis Kromattu
Avainnus Avaimeton
Tullinimike 8301300000

Tuote 0132111170E korvaa:

Kalustelukko Avaimeton 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tuotekoodi: 498174

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä