Valikko Haku

HVAC Lehtisaranat

Varastossa

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Materiaali: , PA, Sinkkiseos, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: , Kromattu hopea, Musta Sarjanumero: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Valmis Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
9,4584 € - 13,9294 € 1125 Varastossa
97.5 mm
18.0 mm
63.0 mm
10104118 10,7074 € - 14,9903 € 67 Varastossa
97.0 mm
Jauhemaalattu
20.0 mm
60.0 mm
12,1402 € - 19,6413 € 1061 Varastossa
78.6 mm
Ei pinnoitetta
24.0 mm
97.0 mm
13,3417 € - 20,7538 € 20 Varastossa
120.0 mm
Jauhemaalattu
20.5 mm
100.0 mm
11,2746 € - 17,5382 € 301 Varastossa
120.0 mm
Jauhemaalattu
20.5 mm
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
16.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
14.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Kromattu
14.0 mm
50.0 mm
LVI-saranat 97.5 mm 63.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon Musta

10096031

Hinta-alue
13,9294 € - 9,4584 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    97.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennusreiän halkaisija
    5.3 mm
LVI-saranat 97.0 mm 60.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

10104118

Hinta-alue
14,9903 € - 10,7074 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    97.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Lukkosarana 97.0 mm 78.6 mm Nailon 6

10143292

Hinta-alue
19,6413 € - 12,1402 €

Varastotasot
1061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Catch
  • Kokonaispituus
    78.6 mm
  • Kokonaispaksuus
    24.0 mm
  • Kokonaisleveys
    97.0 mm
  • Salvan materiaali
    Sinkkiseos
LVI-saranat 120.0 mm 100.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20126476

Hinta-alue
20,7538 € - 13,3417 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Tapin materiaali
    Teräs
LVI-saranat 120.0 mm 100.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20126469

Hinta-alue
17,5382 € - 11,2746 €

Varastotasot
301 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Tapin materiaali
    Teräs
LVI-saranat 95.0 mm 50.0 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20796488


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Kokonaispituus
    95.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
LVI-saranat 95.0 mm 50.0 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20796471


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Kokonaispituus
    95.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
LVI-saranat 95.0 mm 50.0 mm Kromattu

20796464


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän painanne
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Kokonaispituus
    95.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm