These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1236 € - 0,1451 € | 8378 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3205 € - 0,3205 € | 2338 Varastossa |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,478 € - 0,5057 € | 10000 Varastossa |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3357 € - 0,3357 € | 16000 Varastossa |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1311 € - 0,1533 € | 5948 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1312 € | 978 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,1727 € | 13436 Varastossa |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1602 € | 44554 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2268 € - 0,2268 € | 50000 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1671 € - 0,1754 € | 6744 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2432 € - 0,2542 € | 520160 Varastossa |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3067 € - 0,3067 € | 8816 Varastossa |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0831 € - 0,0975 € | 22000 Varastossa |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1175 € - 0,1374 € | 278 Varastossa |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,1658 € | 4754 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3495 € - 0,3495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,3436 € | 1376 Varastossa |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.