Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,1246 € - 0,1515 € 5000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,137 € - 0,1742 € 8000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,137 € - 0,1742 € 13996 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1515 € 7030 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 26434 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,137 € - 0,1742 € 9997 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1246 € - 0,1515 € 25514 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € 1000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 13997 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1448 € - 0,1609 € 2726 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,137 € - 0,1742 € 9994 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1246 € - 0,1515 € 186 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1246 € - 0,1515 € 10000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1246 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1246 € - 0,1515 € 3198 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,137 € - 0,1742 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,137 € - 0,1742 € 380 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1081 € - 0,1202 € 14055 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1515 € 23679 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1071 € - 0,119 € 22023 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028001

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
13996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027936

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1363 €

Varastotasot
7030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028032

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
26434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
9997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028087

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
25514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028070

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027844

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
13997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027882

Hinta-alue
0,1609 € - 0,1448 €

Varastotasot
2726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
9994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027851

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027868

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027998

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028117

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1246 €

Varastotasot
3198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Hinta-alue
0,1742 € - 0,137 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027981

Hinta-alue
0,1202 € - 0,1081 €

Varastotasot
14055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027929

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1363 €

Varastotasot
23679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027950

Hinta-alue
0,119 € - 0,1071 €

Varastotasot
22023 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm