Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

Tämä itsetukeutuva pinottava aluslevy sopii erinomaisesti tukemaan, eristämään ja kätkemään ruuveja. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SSRS4-4-01

2826 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,5243 €
5000 + 0,4915 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

524,30 €

1000 x 0,5243 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Tyyli Pinottava
Rungon halkaisija 6.6 mm
Sisähalkaisija 3.1 mm
Välilevyn pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä