Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,2478 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,4915 € - 0,5243 € 149 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
0,1337 € - 0,1642 € 58 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1337 € - 0,1642 € 3473 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,2505 € - 0,308 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,4915 € - 0,5243 € 998 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,193 € - 0,2135 € 26449 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0831 € - 0,0924 € 7989 Varastossa
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,2149 € - 0,2395 € 14800 Varastossa
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,4915 € - 0,5243 € 2400 Varastossa
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
0,1337 € - 0,1642 € 8839 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1337 € - 0,1642 € 2148 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,4915 € - 0,5243 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,4915 € - 0,5243 € 1049 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,4915 € - 0,5243 € 390 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0831 € - 0,0924 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,0831 € - 0,0924 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,2313 € - 0,2573 € 3994 Varastossa
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,4915 € - 0,5243 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
11.1 mm
0,1337 € - 0,1642 € 878 Varastossa
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.8 mm 14.2 mm PA

468745

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

SSRS4-8-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

SSRS6-4-01

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

SSRS6-8-01

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
3473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm PA

SSRS8-16-01

Hinta-alue
0,308 € - 0,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-7-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.1 mm PA

468726

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
26449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 6.1 mm PA

468732

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
7989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.7 mm PA

468737

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2149 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS4-5-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS6-10-01

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
8839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS6-5-01

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
2148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-10-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-4-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

SSRS8-8-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 2.7 mm 5.0 mm PA

468730

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    5.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 6.3 mm PA

468734

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 10.5 mm PA

468741

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
3994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

SSRS4-7-01

Hinta-alue
0,5243 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

SSRS6-16-01

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1337 €

Varastotasot
878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinottava
  • Rungon halkaisija
    7.9 mm