Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.
Sarjanumero: SR2765
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Rungon halkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuusalue A | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,256 € - 0,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,2478 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1275 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1297 € - 0,1441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1461 € - 0,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2001 € - 0,2224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,151 € - 0,1678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1378 € - 0,1531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,193 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2081 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,2245 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3008 € - 0,3343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1918 € - 0,2131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1508 € - 0,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2529 € - 0,281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,173 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,27 € - 0,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1683 € - 0,187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1586 € - 0,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,154 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.