Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,2509 € - 0,3512 € 4464 Varastossa
Kirkas
PU
20.5 mm
0,0768 € - 0,1075 € 21000 Varastossa
Musta
PU
9.5 mm
0,0815 € - 0,1141 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,1202 € - 0,1683 € 18072 Varastossa
Kirkas
PU
9.6 mm
0,0776 € - 0,1086 € 12300 Varastossa
Kirkas
PU
9.5 mm
0,055 € - 0,0769 € 13050 Varastossa
Kirkas
PU
7.9 mm
0,3659 € - 0,3659 € 15 Varastossa
Musta
PU
19.1 mm
0,3809 € - 0,5447 € 3038 Varastossa
Harmaa
PU
19.0 mm
0,3763 € - 0,5269 € 768 Varastossa
Kirkas
PU
14.0 mm
0,0934 € - 0,1096 € 2478 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0382 € - 0,0447 € 3000 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,1035 € - 1,1035 € 4134 Varastossa
Neliö
Musta
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1087 € - 0,1522 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
10.0 mm
0,2974 € - 0,3469 € 346 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0355 € - 0,0417 € 1117 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0594 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,0482 € - 0,0482 € 630 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
10255827 0,2308 € - 0,2705 € 746 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,033 € - 0,0386 € 96 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,0488 € - 0,0572 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 20.5 mm 3.1 mm PU Kirkas

10164716

Hinta-alue
0,3512 € - 0,2509 €

Varastotasot
4464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 3.1 mm PU Musta

10164815

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0768 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Musta

10112434

Hinta-alue
0,1141 € - 0,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 9.6 mm 3.8 mm PU Kirkas

10164617

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1202 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.8 mm
Liimattava pehmuste 9.5 mm 3.1 mm PU Kirkas

10164808

Hinta-alue
0,1086 € - 0,0776 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 7.9 mm 2.2 mm PU Kirkas

10164730

Hinta-alue
0,0769 € - 0,055 €

Varastotasot
13050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 18.3 mm 14.2 mm PU Musta

10164877

Hinta-alue
0,3659 € - 0,3659 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    14.2 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Harmaa PU

10247662

Hinta-alue
0,5447 € - 0,3809 €

Varastotasot
3038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Liimattava pehmuste 14.0 mm 4.5 mm Kirkas PU

10252390

Hinta-alue
0,5269 € - 0,3763 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm Huopa

10255773

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0934 €

Varastotasot
2478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 18.0 mm 18.0 mm Huopa

10255421

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0382 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Hinta-alue
1,1035 € - 1,1035 €

Varastotasot
4134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Liimattava pehmuste 10.0 mm 1.8 mm Musta PU

10247693

Hinta-alue
0,1522 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    1.8 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 60.0 mm 60.0 mm Huopa

10255544

Hinta-alue
0,3469 € - 0,2974 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 16.0 mm 16.0 mm Huopa

10255704

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0355 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 24.0 mm 24.0 mm Huopa

10255742

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 32.0 mm 32.0 mm Huopa

10255780

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 50.0 mm 50.0 mm Huopa

10255827

Hinta-alue
0,2705 € - 0,2308 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 14.0 mm 14.0 mm Huopa

10255407

Hinta-alue
0,0386 € - 0,033 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm Huopa

10255445

Hinta-alue
0,0572 € - 0,0488 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000