Valikko Haku

Itsekoottavat nupit

Varastossa

Itsekoottavat nupit on suunniteltu ilman sisäisiä kiinnikkeitä. Ne sopivat monipuoliselle valikoimalle uros- tai naaraskierteitä. Niitä on saatavana erityylisinä eri käyttökohteille. Nämä painettavat nupit tarjoavat joustavuutta standardeille laite- ja kolokantaruuveille.

Sarjanumero: SR1580

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Keskiön halkaisija Nupin korkeus Keskiön korkeus Osta
0,424 € - 1,3316 € 2992 Varastossa
25.1 mm
24.9 mm
1,0906 € - 2,8049 € 3360 Varastossa
22.4 mm
31.8 mm
0,7651 € - 2,1704 € 630 Varastossa
22.4 mm
31.8 mm
1,1697 € - 3,0773 € 3492 Varastossa
31.8 mm
21.8 mm
1,9452 € - 4,7929 € 5900 Varastossa
19.1 mm
26.4 mm
0,4123 € - 1,19 € 3594 Varastossa
19.1 mm
27.7 mm
1,4005 € - 3,867 € 1000 Varastossa
31.8 mm
31.2 mm
0,4162 € - 1,2527 € 2900 Varastossa
25.1 mm
24.9 mm
1,1087 € - 2,8594 € 4108 Varastossa
31.8 mm
21.8 mm
1,8155 € - 3,8126 € 1900 Varastossa
24.9 mm
25.4 mm
0,3306 € - 1,0539 € 2986 Varastossa
21.6 mm
29.2 mm
1,1878 € - 3,1317 € 5400 Varastossa
19.1 mm
27.7 mm
1,3875 € - 3,867 € 1450 Varastossa
31.8 mm
31.2 mm
0,778 € - 2,214 € 2092 Varastossa
22.4 mm
31.8 mm
1,3875 € - 3,867 € 446 Varastossa
31.8 mm
31.2 mm
0,4175 € - 1,2581 € 2900 Varastossa
25.1 mm
24.9 mm
  • / 2
N/A 57.2 mm (DIA) M6

KNH4-HEX5SA----

Hinta-alue
1,3316 € - 0,424 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M6

KNH4-HEX5S3A---

Hinta-alue
2,8049 € - 1,0906 €

Varastotasot
3360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M8

KNH5-HEX5S3A---

Hinta-alue
2,1704 € - 0,7651 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M10

KNH6-HEXF4-----

Hinta-alue
3,0773 € - 1,1697 €

Varastotasot
3492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M6

KNH4-HEX4P4----

Hinta-alue
4,7929 € - 1,9452 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    26.4 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 50.8 mm (DIA) M8

KNH5-HEXRT5----

Hinta-alue
1,19 € - 0,4123 €

Varastotasot
3594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 60.5 mm (DIA) M6

KNH4-HEXF6-----

Hinta-alue
3,867 € - 1,4005 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 57.2 mm (DIA) M8

KNH5-HEX5SA----

Hinta-alue
1,2527 € - 0,4162 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M8

KNH5-HEXF4-----

Hinta-alue
2,8594 € - 1,1087 €

Varastotasot
4108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    21.8 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 63.5 mm (DIA) M10

KNH6-HEX4P7----

Hinta-alue
3,8126 € - 1,8155 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.9 mm
  • Nupin korkeus
    25.4 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 35.1 mm (DIA) M6

KNH4-HEX5S2----

Hinta-alue
1,0539 € - 0,3306 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    21.6 mm
  • Nupin korkeus
    29.2 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 50.8 mm (DIA) M6

KNH4-HEXRT5----

Hinta-alue
3,1317 € - 1,1878 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    27.7 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 60.5 mm (DIA) M8

KNH5-HEXF6-----

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 44.5 mm (DIA) M10

KNH6-HEX5S3A---

Hinta-alue
2,214 € - 0,778 €

Varastotasot
2092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    22.4 mm
  • Nupin korkeus
    31.8 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 60.5 mm (DIA) M10

KNH6-HEXF6-----

Hinta-alue
3,867 € - 1,3875 €

Varastotasot
446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    31.8 mm
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 57.2 mm (DIA) M10

KNH6-HEX5SA----

Hinta-alue
1,2581 € - 0,4175 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    25.1 mm
  • Nupin korkeus
    24.9 mm
  • Nupin väri
    Black
  • Nupin materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926300090